Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

149442
ASCNH185CT150-5-05

Eaton Distribution board accessory, Current transformer, 185, 5A, 0.5 GK, 1.5VA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
149442
EAN
4015081457786
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
26 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.19 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Nominal current
150 A
Number of inputs (primary)
0
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
1.5 VA
Accuracy class (ratio)
0.5
Model
Through-feed current converter
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection
Power consumption
1.5 W

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.