Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

149457
ASNH100CT

Eaton Distribution board accessory, Busbar terminal, size 00

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
149457
EAN
4015081457939
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
26 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.052 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Suitable for
Flat rail
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit