Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

149745
IZMX40H3-U20F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 3p, 2000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ir 1000 A - 2000 A, Fixed, Universal protection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
149745
EAN
4015081464098
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
45 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
2000 A
Mounting Method
Fixed
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.