Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

149993
IZMX40N4-V20W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 4p, 2000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 85 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 85 kA, Ir 1000 A - 2000 A, Withdrawable, Selective operation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
149993
EAN
4015081461615
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
86 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
2000 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.