Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150464
XSFB0402

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=425x200mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150464
EAN
4015081468041
Product Length/Depth
425 mm
Product Height
250 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
7.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Connectable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit