Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150466
XSFB0802

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=800x200mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150466
EAN
4015081468065
Product Length/Depth
800 mm
Product Height
250 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
11.148 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Connectable
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit