Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150481
XSFB13502

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=1350x200mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150481
EAN
4015081468218
Product Length/Depth
1350 mm
Product Height
250 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
16.405 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Connectable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit