Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150501
XAP011110

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=100x1100x1000mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150501
EAN
4015081468416
Product Length/Depth
950 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
13.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1000 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit