Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150504

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x425x1000mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150504
EAN
4015081468447
Product Length/Depth
855 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
10.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1000 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit