Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150512
XAP011010C

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, corner section, HxWxD=100x1050x1050mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150512
EAN
4015081468522
Product Length/Depth
1050 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
10 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1050 mm
Suitable for enclosure building width
1050 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit