Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150647
M22R-SOL-XGPVQ

Eaton Moeller® series M22 Guard-ring, red, with SOLAR laser inscribed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 guard-ring
Catalog Number
150647
EAN
4015081469598
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
50 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.046 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Red

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
IP65
Functions
Protection against accidental actuation
Inscription
" Solar "
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Protective collar
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.