Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150648
M22R-XGPVQ

Eaton Moeller® series M22 Guard ring, red

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 guard-ring
Catalog Number
150648
EAN
4015081469604
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
50 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.047 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Red

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
Degree of protection
IP65
Functions
Protection against accidental actuation
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Protective collar
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.