Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

150673
M22-SOL-PVT45P-MPIQ

Eaton Moeller® series M22 Fireman's switch, PV, with SOLAR laser inscribed M22-SOL-PVT45P-MPIQ

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 fireman's switch
Catalog Number
150673
EAN
4015081469482
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
45 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.043 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Actuator color
Red
Electric connection type
Screw connection
Actuator type
Turn button
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Opening diameter
22.5 mm
Bezel color
Other
Bezel material
Plastic
Degree of protection
IP67/IP69K
NEMA 4X
Number of switch positions
2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.