Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

151D995G06

Eaton DS/DSII sensor and rating plug kit, 600A, Three-pole, Universal frame, Universal

Spécifications générales

Product Name
Eaton DS/DSII sensor and rating plug kit
Catalog Number
151D995G06
UPC
786670640295
Product Length/Depth
8.2 in
Product Height
3.2 in
Product Width
5.3 in
Product Weight
4.1 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Do not mix old and new.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600 A
Frame
Universal
Accessories
Sensor and rating plug kit
Series
DSII
DS
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.