Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

152680
XMW0906E-C

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, IP55, empty, H=225mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
152680
EAN
4015081494156
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
225 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit