Télécharger le document () de 20

153567

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, white, for padlock

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalog Number
153567
EAN
4015081503308
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.018 kg
Certifications
DNV
GL
LR
Catalog Notes
Padlock, maximum diameter of the shackle 6 mm

Caractéristiques du produit

Type
Pushbutton actuator
Actuator color
White
Features
Labelled
Lockable
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA Other
Front element type
High
Lens type
Round
Product category
RMQ-Titan
Suitable for
Illumination

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.