Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

155285
XMW1806FPC

XMW1806FPC. Front plate, steel, sealed, H=450mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155285
EAN
4015081520077
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
20 mm
Product Width
460 mm
Product Weight
3.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit