Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

155449
CMMZ-00/32

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Plug-in power supply unit, shock-proof plug, mini USB, EU

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort power supply
Catalog Number
155449
EAN
4015081521593
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
70 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Bus system operating type
None
Fitted with:
LED indication
Mounting Method
Other
Plugged-in
Bus system product type
Accessory
Number of integrated choke coils
0
Number of lines to feed
1
Secondary voltage rating
5 V
Width in number of modular spacings
0
Power consumption
7 W
Output current - max
1000 mA
Degree of protection
IP20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.