Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

155P

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
155P
UPC
784564101556
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Style
Set screw

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.