Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

158570
XMW2406CDV-B

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Door for fixed compartment for motor control center, below, ventilated, H=600mm, IP31, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
158570
EAN
4015081551200
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
600 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit