Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

158582
XMW2406CDC-B-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear, Front plate/door, below, H=600mm, IP55, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
158582
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
600 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
6.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit