Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

160CMT

Fuse-link, high speed, 160 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
160CMT
EAN
5027590035279
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
31.5 mm
Product Width
139 mm
Product Weight
278 g
Compliances
CE
Certifications
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Mounting dimension
M10
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
26 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.