Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1654DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1654DC
UPC
784564004208
Product Weight
0.394 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Zinc die cast
Thread
Threadless
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.