Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1655DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1655DC
UPC
784564004215
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
7.7 in
Product Width
5.4 in
Product Weight
0.71 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Zinc die cast
Thread
Threadless
Insulator
Insulated
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.