Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1657RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1657RT
UPC
784564004635
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.5 in
Product Weight
2.34 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Steel
Thread
Threadless
Insulator
Insulated
Trade size
3"
Special features
Raintight

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.