Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167276
R-SHEAT-20W

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Safety radiant heater, 20W

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167276
EAN
4015081637751
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
45 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

NEMA Rating
Other
Voltage type
AC
Rated power
20 W
Continuous heating power at 10°C
20 W
Voltage rating at AC 50 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 50 Hz - min
110 V
Voltage rating at AC 60 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 60 Hz - min
110 V
Degree of protection (IP)
IP44

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.