Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167290
E-FAN4

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Filter fans, 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167290
EAN
4015081637935
Product Length/Depth
97 mm
Product Height
252 mm
Product Width
252 mm
Product Weight
1.36 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Wall build in
Fitted with:
Filter
Noise emission
40 dBA
Number of fans
1
RAL-number
7035
Rated power
18 W
Voltage rating at AC 50 Hz - max
240 V
Voltage rating at AC 50 Hz - min
230 V
Voltage rating at AC 60 Hz - max
240 V
Voltage rating at AC 60 Hz - min
230 V
Functions
Air circulator
Color
Gray
Voltage type
AC
Degree of protection
IP54
12 (NEMA)
Mounting method
Snap mounting
Suitable for
19 inch rack mounting
Volume flow (freeblowing)
171 m³/h

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.