Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167301
EX-FILT3-55

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 3-55

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167301
EAN
4015081638031
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
202 mm
Product Width
202 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP55
Filter class
G3
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.