Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167302
EX-FILT4-5-55

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 4-5-55

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167302
EAN
4015081638048
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
252 mm
Product Width
252 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP55
Filter class
G3
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.