Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167313
TH-C

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Thermostat, C

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167313
EAN
4015081638130
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
72 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Mounting Method
Other
Model
Thermostat
Adjustment range temperature - max
60 °C
Adjustment range temperature - min
0 °C
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Switch function type
Normally open contact (NO)
Rated voltage AC, 50 Hz - min
120 V
Rated voltage AC, 50 Hz - max
240 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.