Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167393
ASBELL230

Eaton Distribution board accessory, Bell, 230VAC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
167393
EAN
4015081638918
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
70 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.059 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current type
AC
Enclosure material
Plastic
Supply current
Mains power supply
Electricity consumption
0.03 A
Nominal voltage - max
230 V
Degree of protection
IP20
Housing color
Gray
Loudness
84 dB
Tone type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Declarations of conformity

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.