Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

167562
XMW-OC-40-2,5-6-6-150-300MM

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Main contacts, drawer, outgoing, up 40A, 6p, SD, 2,5-6mm�

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
167562
EAN
4015081640515
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
150 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Other
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit