Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167565
XVTL-IZMX40-08

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZMX40, W=800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
167565
EAN
4015081640546
Product Length/Depth
730 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
12.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.