Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168340
BP-U-DWB-600/15-EIS

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame/door EI 30 S, 600/15

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
168340
EAN
4015081649198
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
1554 mm
Product Width
626 mm
Product Weight
39 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Material
Steel
Model
Lock door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.