Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168512
NZMN3-4-A500-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 4p, 500A, withdrawable unit, NZMN3-4-A500-SVE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
168512
EAN
4015081649907
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.81 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
130.5 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Current rating of neutral conductor
200% of phase conductor
Number of poles
Four-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 500 A
Position of connection for main current circuit
Front side
Short-circuit release non-delayed setting - max
5000 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
3000 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
10 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
6 A
Overload current setting (Ir) - max
500 A
Overload current setting (Ir) - min
400 A
Overload current setting (Ir)
400 A - 500 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
30 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
30 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.