Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Electronic, NZMS3, 220 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, plug-in technology

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168528
EAN
4015081650057
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
7.72 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
220 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Thermal protection
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
14.52 W
Rated operating power at AC-3, 230 V
55 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
110 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Type
Circuit breaker
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
3080 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
440 A
Overload current setting (Ir) - max
220 A
Overload current setting (Ir) - min
110 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (UL489, CSA22.2) at 240 V, 60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
36 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.