Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168549
CKOZ-00/14

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Wireless/USB stick for connecting third-party applications

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort communication interface
Catalog Number
168549
EAN
4015081650330
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
18 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.026 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Application
Interface
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Fitted with:
LED indication
Bus connection
Surface finishing
Matt
Surface protection
Other
Bus system product type
Interface
Material quality
Thermoplastic
Color
Transparent
Other
Degree of protection
IP20
Mounting method
Other
Material
Plastic
Model
USB
RAL-number (Akin)
0
Width in number of modular spacings
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.