Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168693
SPET2-280/4

SPET2-280/4. Surge arrester complete, 4-pole, 280VAC, 4x10kA

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
168693
EAN
4015081651825
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
69 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.365 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Features
Category type 2
Frame
4 modular spacing
Degree of protection
IP20
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Signalling at the device
Optic
System configuration type
Other
TN
TN-S
Type
Surge arrester
Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Continuous voltage at AC - max
280 V
Discharge surge current (8/20) - max
20 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Number of conductors without earthing
4
Voltage protection level
1.2 KV
Overcurrent protection device, series connection (fuse) - max
100 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.