Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168740
SPET2-280

SPET2-280. Surge arrester plug-in unit, 280VAC, 10 kA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
168740
EAN
4015081652303
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.032 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Features
Category type 2
Frame
1 modular spacing
Degree of protection
IP20
Mounting method
On basic element
Signalling at the device
Optic
System configuration type
Other
Type
Surge arrester
Application
Open areas Residential buildings Utility buildings
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Continuous voltage at AC - max
280 V
Discharge surge current (8/20) - max
20 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Number of conductors without earthing
0
Voltage protection level
1.2 KV
Overcurrent protection device, series connection (fuse) - max
100 A

Exporter les caractéristiques du produit

Characteristic curve

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.