Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168779
M22-L-R-LEDC230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Complete device, indicator light, base fixing M22-L-R-LEDC230-BVP, Blister pack for hanging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
168779
EAN
4015081652709
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
30 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.017 kg
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Bezel color
Chrome
Bezel material
Other
Lens color
Red
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.5 mm
Opening height
22.5 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
1 W
Suitable for number of built-in signal lights
1
Product category
RMQ-Titan
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Lens type
Flat
Round

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.