Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168970
PKE32-COM

Eaton Moeller® series PKE32 Communication cable, PKE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKE communication cable
Catalog Number
168970
EAN
4015081654611
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
30 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Number of poles
Six-pole
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
2 plugs
Connection to SmartWire-DT
Yes
Accessory/spare part type
Communication and measuring function
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Functions
For connecting the PKE to DS7-SWD
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.