Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

169031

Eaton DC1 Expansion for DC1 variable frequency drives (2 REL)

Spécifications générales

Product Name
Eaton DXC I/O expansion
Catalog Number
169031
EAN
4015081655243
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
41 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE
UL 508C

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection
For connecting to the control signal terminals on the DC1
Degree of protection
IP00
Voltage rating - max
250 V
Output
2 Relay Outputs (N/O, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.