Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

169151
DX-BR5-033

Eaton DX Braking resistance, IP54, 33 Ω, 0.5 kW, For use with: DA1

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
169151
EAN
4015081656295
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
330 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.525 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
33 Ω
Continuous braking rating
0.5 kW
Degree of protection
IP54

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.