Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

17

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
17
UPC
784564100177
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.