Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170692
FRBMM-D2/1N/01

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 2A, 100mA, MCB trip type D, 1-phase+N, RCCB trip type: AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
170692
EAN
4015081672660
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
EN45545-2
IEC 61373

Caractéristiques du produit

Voltage rating
240 V - 240 V
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Width in number of modular spacings
2
Features
Concurrently switching N-neutral
Operating ambient temperature - max
40 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Product range
FRBmM
Rated current
2 A
Rated fault currents of product range
10, 30, 100, 300 MilliAmpere
Rated switching capacity (IEC/EN 61009)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Tripping characteristic
D
Built-in depth
75.5 mm
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
15 kA
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Fault current rating
0.1 A
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)
15 kA
Rated switching capacity
10 kA
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Mounting Method
DIN rail
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Degree of protection
IP20
Operating ambient temperature hint
Keep in mind the derating at temperatures higher than 40 °C
Tripping
Non-delayed
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Impulse withstand current
Partly surge-proof, 250 A
Leakage current type
AC
Release characteristic
D
Sensitivity type
AC current sensitive
Frequency rating
50 Hz
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Number of poles
Single-pole + N
Disconnection characteristic
Undelayed
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
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
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.