Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1707DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1707DC
UPC
784564003430
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.