Télécharger le document () de 20

170L8375

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1000 V, Size 2, 61 x 61 x 141 mm, aR, DIN, IEC, single indicator…

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L8375
EAN
5027590440042
UPC
051712800112
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
884 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
2
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
80 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
/110 Visual indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.