Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M1850

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, size 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC, visual indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1850
EAN
5027590441995
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
24 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
400 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
50 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
DC
Fuse size
000
Rated voltage DC
1000 V
Center-to-center distance of connections
91 mm
Current type
DC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
37 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
000
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.