Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M2016
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, Flush End Fuse Link, 750V, 800A, 110 kAIC, Other, Fuse, Class gR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2016
EAN
5027590303613
UPC
051712391382
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
88 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
2294 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
110 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Release characteristic
Other
Fuse indicator
Other
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Rated switching capacity
110 A
Fuse size
3
Class
Class gR
Clearing (I2T)
1450000 at 750 Vdc
Watt losses
178 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
349900
Mounting dimension
Other
Center-to-center distance of connections
129 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
750 V
Color
None
Interrupt rating
110 kAIC
Construction size
3
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
750 V
Type
Fuse
Special features
Flush End Fuse Link
Application
  • traction
  • third rail
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.