Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M2691
FUSE 10A 690V DIN 00 GR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 10A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X Din 43-620 blade end, Class gR, DIN 43 620

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M2691
EAN
5027590442763
UPC
051712233736
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
65 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
218 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
00
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class gR
Clearing (I2T)
20 at 600 V
Watt losses
3.5 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Pre arc (I2T)
3.8
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Connection
Blade end x Din 43-620 blade end
Construction size
00
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.